ZHCUCI0 November 2024 TUSB5461-Q1
表 2-1 列出了默认情况下为 TUSB5461-Q1 配置提供的接头。用户必须根据系统中每个通道的损耗量来优化配置设置。EVM 默认配置为 GPIO 模式。如果需要使用 I2C 配置,则必须更改 JMP37 (I2C_EN) 分流器。
| 位号 | 跳线控制 | 默认配置 |
|---|---|---|
| JMP1 | DP 功耗 | 无分流器 |
| JMP37 | I2C_EN | 引脚 5-6 上的分流器 (0) |
| JMP35 | EQ0 | 引脚 3-4 上的分流器 (R) |
| JMP36 | EQ1 | 引脚 3-4 上的分流器 (R) |
| JMP33 | SSEQ0 | 引脚 3-4 上的分流器 (R) |
| JMP34 | SSEQ1 | 引脚 3-4 上的分流器 (R) |
| JMP31 | DPEQ0 | 引脚 3-4 上的分流器 (R) |
| JMP32 | DPEQ1 | 引脚 3-4 上的分流器 (R) |
| JMP16 | HPDIN | 无分流器 |
| JMP20 | CAD_SNK | 无分流器 |
| JMP28 | CTL0 | 引脚 3-4 上的分流器 (PD) |
| JMP29 | CTL1 | 引脚 3-4 上的分流器 (PD) |
| JMP30 | FLIP | 引脚 3-4 上的分流器 (PD) |