ZHCUCH1 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 警告和注意事项
  8. 3实现结果
    1. 3.1 TPS6286B10EVM-049 测试结果
    2. 3.2 更改
      1. 3.2.1 输出电压设置
      2. 3.2.2 I2C 接口
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 列出了 TPS6286B10EVM-049 的物料清单 (BOM)。

表 4-1 TPS6286B10EVM-049 BOM
数量 参考位号 值 说明 尺寸 器件型号 制造商

1

C1

100µF

电容,陶瓷,100µF,10V,+/-20%,X5R,1210

1210

GRM32ER61A107ME20K

MuRata

5

C2、C6、C7、C8、C9

22µF

电容,陶瓷,22μF,10V,+/-20%,X7R,0805

0805

GRM21BZ71A226ME15L

MuRata

1

C3

10µF

电容,陶瓷,10µF,10V,+/-10%,X7R,0805

0805

GCM21BR71A106KE22L

MuRata

2

C4、C5

100nF

电容,陶瓷,100nF,6.3V,X7R,±10%,SMD,0402,+125°C,纸质 T/R

0402

CL05B104KQ5NNNC

Samsung

1

C10

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X7R,0402

0402

GRM155R71A104KA01D

MuRata

4

C11、C12、C13、C14

0.01µF

电容,陶瓷,0.01µF,50V,+/-10%,X8R,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CGA2B3X8R1H103K050BB

TDK

1

L1

0.47uH

470nH 屏蔽模压电感器 16A 4.3mΩ 最大非标准值

SMT2

XGL5020-471MEC

Coilcraft

1

R1

100k

电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW0603100KFKEA

Vishay-Dale

2

R2、R3

2k

电阻,2.00k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04022K00FKED

Vishay-Dale

1

U1

采用 2mm × 3mm QFN 封装、具有 I2C 接口的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 同步降压转换器

VQFN-HR13

TPS6286B10VBMR

德州仪器 (TI)