ZHCUCH1 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 警告和注意事项
  8. 3实现结果
    1. 3.1 TPS6286B10EVM-049 测试结果
    2. 3.2 更改
      1. 3.2.1 输出电压设置
      2. 3.2.2 I2C 接口
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

特性

  • 可实现快速瞬态响应的 DCS-Control 拓扑
  • 8mΩ 内部 HS 和 LS 功率 MOSFET
  • 0.7% 的输出电压精度
  • 运行静态电流 4μA
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 通过 I2C 进行动态电压调节 (DVS) 所支持的输出电压范围
  • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
  • 1.2MHz 开关频率
  • 通过 I2C 接口进行选择
  • 断续或锁存短路保护
  • 输出电压斜坡速度
  • 强制 PWM 或省电模式
  • 输出电压放电
  • 100% 占空比模式
  • 具有窗口比较器的电源正常状态指示器
  • 热关断
  • 采用 2mm x 3mm QFN 封装