ZHCUCD0 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 注意
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPS6286AxxEVM-050 测试结果
    2. 3.2 更改
      1. 3.2.1 输出电压设置
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 列出了 TPS6286A06EVM-050 和 TPS6286A10EVM-050 的 BOM。

表 4-1 TPS6286A06EVM-050 BOM
数量 参考位号 值 说明 尺寸 器件型号 制造商
1 C1 100uF 电容,陶瓷,100µF,10V,+/-20%,X5R,1210 1210 GRM32ER61A107ME20K MuRata

3

C2、C6、C7 22µF 电容,陶瓷,22μF,10V,+/-20%,X7R,0805 0805 GRM21BZ71A226ME15L MuRata

2

C8、C9(不强制)

22µF

电容,陶瓷,22μF,10V,+/-20%,X7R,0805 0805 GRM21BZ71A226ME15L MuRata
1 C3 10uF 电容,陶瓷,10μF,10V,+/-10%,X7R,0805 0805 GCM21BR71A106KE22L MuRata
3 C4、C5、C10 100nF 电容,陶瓷,100nF,6.3V,X7R,±10%,SMD,0402,+125°C,纸质 T/R 0402 CL05B104KQ5NNNC Samsung
4 C11、C12、C13、C14 0.01µF 电容,陶瓷,0.01µF,50V,+/-10%,X8R,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CGA2B3X8R1H103K050BB TDK
1 L1 0.47uH 470nH 屏蔽模压电感器 16A 4.3mΩ 最大非标准值 SMT2 XGL5020-471MEC Coilcraft
2 R1、R2 200k 电阻,200k,1%,0.1W,0402 0402 ERJ-2RKF2003X Panasonic
1 R3 100k 电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW0603100KFKEA Vishay-Dale
1 R4 1M 电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04021M00FKED Vishay-Dale
1 U1 SR-001 采用 2mm × 3mm QFN 封装、具有 FB 基准的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 同步降压转换器 VQFN-HR13 TPS6286A06VBMR 德州仪器 (TI)
表 4-2 TPS6286A10EVM-050 BOM
数量 参考位号 值 说明 尺寸 器件型号 制造商
1 C1 100uF 电容,陶瓷,100μF,10V,+/-20%,X5R,1210 1210 GRM32ER61A107ME20K MuRata
5 C2、C6、C7、C8、C9 22µF 电容,陶瓷,22μF,10V,+/-20%,X7R,0805 0805 GRM21BZ71A226ME15L MuRata
1 C3 10uF 电容,陶瓷,10μF,10V,+/-10%,X7R,0805 0805 GCM21BR71A106KE22L MuRata
3 C4、C5、C10 100nF 电容,陶瓷,100nF,6.3V,X7R,±10%,SMD,0402,+125°C,纸质 T/R 0402 CL05B104KQ5NNNC Samsung
4 C11、C12、C13、C14 0.01μF 电容,陶瓷,0.01μF,50V,+/-10%,X8R,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CGA2B3X8R1H103K050BB TDK
1 L1 0.47uH 470nH 屏蔽模压电感器 16A 4.3mΩ 最大非标准值 SMT2 XGL5020-471MEC Coilcraft
2 R1、R2 200k 电阻,200k,1%,0.1W,0402 0402 ERJ-2RKF2003X Panasonic
1 R3 100k 电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW0603100KFKEA Vishay-Dale
1 R4 1M 电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC- Q200 0 级,0402 0402 CRCW04021M00FKED Vishay-Dale
1 U1 SR-002 采用 2mm × 3mm QFN 封装、具有 FB 基准的 2.4V 至 5.5V 输入、10A 同步降压转换器 VQFNHR13 TPS6286A10VBMR 德州仪器 (TI)