ZHCUCD0
July 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
连接器说明
2.1.2
硬件设置
2.2
注意
3
实现结果
3.1
TPS6286AxxEVM-050 测试结果
3.2
更改
3.2.1
输出电压设置
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
电路板布局布线
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
特性
可实现快速瞬态响应的 DCS-Control 拓扑
8mΩ 内部 HS 和 LS 功率 MOSFET
0.7% 的输出电压精度
运行静态电流 4μA
输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
可调节输出电压版本,0.6V 至 Vin
固定输出电压范围为 0.4V 至 1.6V(可通过外部电阻器进行选择)
1.2MHz 开关频率
强制 PWM 或省电模式
输出电压放电
100% 占空比模式
断续短路保护
具有窗口比较器的电源正常状态指示器
热关断
采用 2mm x 3mm QFN 封装