ZHCUCC8B August 2024 – October 2024
PRODUCTION DATA
TPLD801 是一款成本优化型器件,它在小型封装中提供了一组丰富的功能,支持从 -40°C 到 125°C 的工作温度范围,并可在 1.71V 至 5.5V 的电源电压范围内运行。系统设计人员可以通过 InterConnect Studio 软件创建电路并配置宏蜂窝、I/O 引脚和互连,方法是临时模拟非易失性存储器或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。