ZHCUCC8B August   2024  – October 2024

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 功能块
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 编程器接头块 (P1)
      3. 2.1.3 外部连接接头块
      4. 2.1.4 GPI 保护块
      5. 2.1.5 DRL 插座
      6. 2.1.6 SW 或 LED 测试块
      7. 2.1.7 GPI 开关测试块
  9. 3软件
    1. 3.1 使用 TPLD801-DRL-EVM
      1. 3.1.1 编程所需的设备
      2. 3.1.2 安装软件
    2. 3.2 配置 TPLD 器件
      1. 3.2.1 用于编程的 TPLD801-DRL-EVM 设置
      2. 3.2.2 将 TPLD801DRL 插入 DRL 插座
      3. 3.2.3 将 TPLD801-DRL-EVM 连接到 TPLD-PROGRAM 板
      4. 3.2.4 对 TPLD 器件进行临时配置
      5. 3.2.5 对 TPLD 器件进行永久编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 概述
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

对 TPLD 器件进行临时配置

本节介绍了如何使用 InterConnect Studio 来配置 TPLD801。

如果对 TPLD 进行了临时配置,断开器件电源会导致 TPLD 复位并擦除配置的电路。TPLD 可以多次重新配置,而无需在两种配置之间复位。

  1. 在 TPLD-PROGRAM 连接到的计算机上打开 InterConnect Studio。在 Design 下,选择 TPLD801。在 Package: 下,选择 DRL (SOT-5X3, 8)
  2. 选择 Empty Design 以构建定制电路,或选择一个预先制作的演示电路。
    TPLD801-DRL-EVM 选择 IC 中的 TPLD801DRL图 3-5 选择 IC 中的 TPLD801DRL
  3. InterConnect Studio 会打开所选的电路。
  4. 选择 Configure TPLD801 旁边的三点图标,并确保未选中 Permanently Configure Device
  5. 选择 InterConnect Studio 左上角的 CONFIGURE TPLD801,以使用 InterConnect Studio 所示的电路配置 EVM 插座中的 TPLD。选择连接到 TPLD-PROGRAM 的串行端口,然后选择 OK
    TPLD801-DRL-EVM 在 ICS 中进行临时配置图 3-6 在 ICS 中进行临时配置
    1. TPLD801-DRL-EVM 上的某些 LED 可能会在编程序列期间闪烁,这是正常现象。
    2. 如果配置失败,请检查 EVM 和计算机之间的连接,确保 SW8 处于 ON 位置,检查 TPLD 器件和插座触点之间的连接,并根据节 3.2.1确认分流器设置正确无误,然后重试。

编程序列完成后,会使用 InterConnect Studio 中内置的电路临时配置电路板上的 TPLD 器件。配置的电路可以使用 EVM 上提供的按钮和 LED 进行测试。