ZHCUCC2A September   2024  – January 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
  8. 3EVM 运行
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 EVM 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档
  12. 7修订历史记录

硬件

该 EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 TMAG5x33 的主要特性和性能。该 EVM 提供连接到器件输出的 LED,以便轻松评估开关,并提供与电源匹配的跳线,以测量器件电流或提供外部电源。用户还可以通过电路板右侧的测试点或电路板底部的接头引脚监控输出。所有这些特性都允许 EVM 作为独立电路板运行,而无需 MCU 来处理数字输出。

TMAG5233EVM TMAG5133EVM 带标注的 TMAG5233EVM图 2-1 带标注的 TMAG5233EVM.
TMAG5233EVM TMAG5133EVM 带标注的 TMAG5133EVM图 2-2 带标注的 TMAG5133EVM.
表 2-1 TMAG5x33EVM 电路板说明
标注编号 说明

1

TMAG5x33

2

LED 连接到 TMAG5x33 OUT 引脚

3

用于测量电流或提供外部电源的电源接头

4

用于连接/断开 J2 的电阻

5

OUT 引脚和 GND 的连接点

6

SCB 连接器

7

TMAG5x33 的替代放置方式(旋转 90°)

或者,底部接头与 TI-SCB 兼容,后者可以为 EVM 供电并使用 GPIO 引脚读取数字输出。图 2-3 展示了如何将 EVM 连接到 SCB。

TMAG5233EVM TMAG5133EVM EVM 连接到 SCB图 2-3 EVM 连接到 SCB

此 EVM 旨在对该器件的基本功能进行评估,此布局并不用作目标电路的模型,也不是为电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局的 EVM。