ZHCUCC2A September 2024 – January 2025 TMAG5133 , TMAG5233
TMAG5233 是一款低功耗平面霍尔效应开关,针对紧凑型电池供电工业和消费类应用进行了优化。同样地,TMAG5133 是一款高灵敏度、低功耗、平面、霍尔效应开关,也能用于紧凑型电池供电行业和消费类应用中。两者的输出均为低电平有效推挽输出,当存在磁场时将输出引脚驱动为低电平,不存在磁场时将返回高电平。作为全极开关,TMAG5233 和 TMGA5133 的输出对南北磁极都很敏感。TMAG5x33 会根据采样率定期对霍尔传感器进行采样。采样后,器件进入低功耗睡眠状态以节省功耗。如需更多信息,请参阅 TMAG5233 数据表或TMAG5133 数据表。