TMAG5233EVM 和 TMAG5133EVM 提供了一个易于使用的平台以对 TMAG5233 和TMAG5133 霍尔效应开关进行评估或原型设计。除 TMAG5233EVM 或 TMAG5133EVM 外,该评估模块 (EVM) 还包含一个磁体。
低功耗
外形小巧
推挽式输出
门窗传感器
电器门打开/关闭
电表篡改检测
电子智能锁
烟雾探测器按钮
食品加工机附件检测
本用户指南介绍了 TMAG5233 评估模块 (EVM) 和 TMAG5133 EVM 的特性、操作和使用。TMAG5233 EVM 旨在评估 TMAG5233 的性能。TMAG5133 EVM 旨在评估 TMAG5133 的性能。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 TMAG5x33EVM。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。
表 1-1 列出了 EVM 套件的内含物。
物品 | 数量 |
---|---|
TMAG5x33EVM | 1 |
手持式磁体 | 1 |