ZHCUCA8 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规范和器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电路板概述
    2. 2.2 所需设备
    3. 2.3 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 所需软件
    2. 3.2 软件设置
    3. 3.3 使用 GUI
  10. 4硬件设计文件
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 参考资料

所需设备

EVM 套件不包含以下设备,但需要使用该设备才能进行正确评估。

  • 用于从 ADC 采集数据的 TSWDC155EVM FPGA 采集卡以及根据 TSWDC155EVM 用户指南进行操作所需的一切资源。
  • 一个能够提供 1A 电流的 12V 电源。
  • 至少两个低噪声信号发生器,用于提供 ADC 采样时钟和模拟输入。TI 建议使用以下信号发生器之一:
    • Rohde & Schwarz SMA100A
    • Rohde & Schwarz SMA100B
  • 用于采样时钟和模拟输入的带通滤波器。使用具有窄通带(在所需带宽的 5%-15% 范围内)和超小插入损耗的滤波器。
  • 用于连接输入的 SMA 电缆。