ZHCUCA8 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规范和器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电路板概述
    2. 2.2 所需设备
    3. 2.3 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 所需软件
    2. 3.2 软件设置
    3. 3.3 使用 GUI
  10. 4硬件设计文件
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 参考资料

特性

  • 噪声频谱密度:-159dBFS/Hz
  • 热噪声:75dBFS
  • 全功率输入带宽 (-3dB):1.5GHz
  • 功耗:300mW/通道 (500MSPS)
  • 数字下变频器(每通道最多两个);复数和实数抽取,抽取率高达 /16384
  • 48 位 NCO 相位同调跳频
  • DDR/串行 LVDS 接口:16 位或 32 位输出模式