ZHCUCA7A August 2024 – December 2024
PRODUCTION DATA
插槽式 TPLD1201DGS 器件的每个 GPIO 和 GPI 引脚均直接连接到测试点,方便用户使用器件的每个引脚进行探测和测试。各引脚按如下方式连接到测试点:
| 引脚编号 | IO 名称 | 测试点 |
|---|---|---|
1 | GPI | TP4 |
2 | IO1 | TP5 |
3 | IO2 | TP6 |
4 | IO4 | TP8 |
6 | IO5 | TP10 |
7 | IO6 | TP11 |
8 | IO7 | TP12 |
9 | IO9 | TP2 |
每个测试点均直接连接到相应的引脚,因此任何断开的接头引脚都不会从引脚断开测试点。