ZHCUCA7A August 2024 – December 2024
PRODUCTION DATA
要按预期对演示进行测试,请使用以下接头连接设置 EVM:
引脚 6 接头上的跳线 (JL5)、引脚 7 接头上的跳线 (JL6) 和引脚 8 接头上的跳线 (JL7)
设置 EVM 后,首先按照节 3.2中的步骤使用演示配置空白 TPLD1201DGS。在 EVM 的 TPLD 上正确配置演示后,LED5 会开始闪烁。按下 SW1 按钮会熄灭 LED5。按下 SW2 按钮会点亮 LED5。
IO1、IO2 和 IO4 分别由电位器 R1、R2 和 R4 控制。顺时针转动电位器会增加提供给输入引脚的电压,而逆时针转动电位器会降低提供给输入引脚的电压。R2 控制器件上两个模拟比较器的负输入电压基准。将 R2 设置为中间值,然后移动 R1 以查看模拟比较器 ACMP0 的触发情况,其输出连接到 LED6。同样,可以转动 R4 来在 LED7 上查看模拟比较器 ACMP1 的触发情况。