ZHCUCA5B June   2024  – January 2025 LM5190-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入接头
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试过程
        1. 2.1.4.1 基本测试过程
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 工作波形
        1. 3.1.2.1 通过 EN 启动和关断
        2. 3.1.2.2 开关
        3. 3.1.2.3 负载瞬态 (CV),ISET 调制 (CC)
      3. 3.1.3 热性能
      4. 3.1.4 波特图
      5. 3.1.5 EMI 性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6器件和文档支持
    1. 6.1 器件支持
      1. 6.1.1 开发支持
    2. 6.2 文档支持
      1. 6.2.1 相关文档
        1. 6.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 6.2.1.2 热设计资源
  12. 7修订历史记录

特性

  • 宽输入工作电压范围
    • 15V 至 72V:VIN 端子
  • 固定 12V、5V 或可调节输出电压
  • 可调节平均电感器电流(使用 ISET)
  • 电感器电流监测(使用 IMON)
  • 集成标准 MOSFET 栅极驱动器
  • 18µA 待机电流(使用 BIAS,VSUPPLY = 48V 时)
  • 95% 的满载效率(VSUPPLY = 48V 时)
  • 400kHz 开关频率,可选择与外部时钟同步
  • 双随机展频
  • 集成斜坡补偿
  • 强制 PWM (FPWM) 或脉频调制 (PFM) 运行
  • 通过断续模式为异常过载情况提供过流保护 (OCP)
  • 使用上拉电阻器连接到 VCC 的电源正常指示器
  • CV 模式下的内部 2.75ms 软启动
  • 使用 CISET 电容器进行 CC 模式软启动
  • 采用 6 层 2oz PCB 的高效散热布局