ZHCUCA5B June   2024  – January 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入接头
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试过程
        1. 2.1.4.1 基本测试过程
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 工作波形
        1. 3.1.2.1 通过 EN 启动和关断
        2. 3.1.2.2 开关
        3. 3.1.2.3 负载瞬态 (CV),ISET 调制 (CC)
      3. 3.1.3 热性能
      4. 3.1.4 波特图
      5. 3.1.5 EMI 性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6器件和文档支持
    1. 6.1 器件支持
      1. 6.1.1 开发支持
    2. 6.2 文档支持
      1. 6.2.1 相关文档
        1. 6.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 6.2.1.2 热设计资源
  12. 7修订历史记录

规格

表 1-1 表列出了评估模块的电气特性。请参阅 LM5190-Q1 产品文件夹,详细了解器件规格。效率和其他性能指标会根据工作输入电压、负载电流、外部连接的输出电容器和其他参数而变化。运行时建议的空气流量为 200LFM。

表 1-1 电气性能特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入工作范围,VSUPPLY VIN+、VIN– 端子 15 48 72 V
输入电流,ISUPPLY 7 A
输入电流,空载 PFM,BIAS = VOUT,EN = VIN,内部反馈 VSUPPLY = 24V 22 µA
VSUPPLY = 48V 18
VSUPPLY = 72V 17
输出特性
输出电压,VLOAD CV 模式 12 V
平均电感器电流,ILOUT CC 模式 8 A
系统特性
开关频率 fSW 400 kHz
满负载效率 ILOAD = 8A VSUPPLY = 24V 96.8%
VSUPPLY = 48V 95.0%
VSUPPLY = 60V 94.3%