ZHCUC94B August   2024  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   3
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 测试点
  9. 3软件
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

特性

  • TPSI31PXQ1EVM 能够在 300ms (5.5AAVG) 内将 2mF 电容器充电至 800V

  • TPSI31PXQ1EVM-400 能够在 180ms (4.5AAVG) 内将 2mF 电容器充电至 400V

  • TPSI31P1-Q1 中集成了迟滞充电电流控制,无需额外逻辑
  • 超低噪声 LDO(5V 至 20V 输入),用于在可调电源不可用时为电路供电
  • 无需隔离式次级电源
  • 5kVRMS 增强型隔离
  • 17V 栅极驱动电压,1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流
  • 具有集成电压基准 ±1.5% 的双通道隔离式高速比较器