ZHCUC94B August 2024 – April 2025 TPSI31P1-Q1
TPSI31P1-CALC 是一款有助于估算预充电电路行为的计算器工具,可在器件产品文件夹中找到。借助该工具,用户可以输入常见的预充电要求,例如电压、电容、电感等,从而生成链路电压和电感器电流的输出波形。该软件还考虑了超过 TPSI31P1-Q1 电源传输能力的用户输入,并相应地估算了 VDDH 需要从 UVLO 恢复时产生的延迟。为了尽可能缩短或消除此延迟,用户可以选择添加 TPSI3052-Q1,通过连接 J8 来提供额外的 79mW 开关功率。
图 3-1 TPSI31P1 器件计算器示例 1,VDDH 未命中 UVLO
图 3-2 TPSI31P1 器件计算器示例 2,VDDH 命中 UVLO