ZHCUC91A November   2022  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 功能描述
    2. 2.2 测试设置
      1. 2.2.1 系统/工具要求
      2. 2.2.2 单个器件的硬件设置
      3. 2.2.3 双级联器件的硬件设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件设置
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 其他资源
    2. 5.2 商标
  11. 6修订历史记录

单个器件的硬件设置

LP5890EVM 可由带 USB 电源的 TMS320F280039C LaunchPad(当电流消耗较低时)或外部电源(LP5890EVM 和 TMS320F280039C LaunchPad 单独供电)供电。通过执行以下步骤,可以快速设置和测试单个 LP5890EVM:

  1. TMS320F280039C LaunchPad 提供的 USB 电源
    1. 使用 TI Code Composer Studio 软件将代码下载到 TMS320F280039C LaunchPad。
    2. 将 J6 跳线置于“MCU5V”和中间位置,并将开关 S1 设置为“SOUTHOST”,在图 2-3 中用红色框标记。
    3. 使用 TMS320F280039C LaunchPad 连接 LP5890EVM 上的 BoosterPack 连接器(J1、J2),连接方法如图 2-3 所示。
    4. 通过 USB 电缆为 TMS320F280039C LaunchPad 供电。
  2. 外部电源
    1. 使用 TI Code Composer Studio 软件将代码下载到 TMS320F280039C LaunchPad。
    2. 将 J5 跳线放在“TP1 5V”和“EX 5V”上。然后,将 J6 跳线置于“EX5V”和中间位置。将开关 S1 设置为“SOUTHOST”。
    3. 使用 TMS320F280039C LaunchPad 连接 LP5890EVM 上的 BoosterPack 连接器(J1、J2),连接方法如图 2-3 所示。
    4. 通过 USB 电缆为 TMS320F280039C LaunchPad 供电。
    5. 将 TP1 和 TP2 连接到 5V/GND 电源。
    6. 接通 5V/GND 电源。
LP5890EVM 与 TMS320F280039C LaunchPad 连接的单个 LP5890EVM图 2-3 与 TMS320F280039C LaunchPad 连接的单个 LP5890EVM