ZHCUC91A November 2022 – August 2024
表 4-1 列出了 LP5890EVM 的物料清单。
| 位号 | 数量 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| C1、C3、C4 | 3 |
电容,陶瓷,1µF,10V,±20%,X5R,0402 |
CC0402MRX5R6BB105 |
Yageo America |
| C2、C5、C7、C9 | 4 | 电容,陶瓷,10µF,10V,±10%,X7T,0603 | ZRB18AD71A106KE01L | MuRata |
| C6 | 1 | 电容,陶瓷,120pF,50V,±1%,C0G/NP0,0603 | VJ0603A121FXACW1BC | Vishay-Sprague |
| C8 | 1 | 电容,陶瓷,4.7uF,10V,±10%,X5R,0603 | CGB3B1X5R1A475K055AC | TDK |
| D1_M0...D128_M1 | 256 | LED,RGB,SMD | EAST1616RGBA8 | Everlight |
| J1、J2 | 2 | 接头,2.54mm,10x2,金,SMT | TSM-110-01-L-DV | Samtec |
| J3 | 1 | 接头,100mil,4x1,金,R/A,TH | TSW-104-08-G-S-RA | Samtec |
| J4 | 1 | 插座,100mil,4x1,金,R/A,TH | PPPC041LGBN-RC | Sullins Connector Solutions |
| J5、J6、J7 | 3 | 接头,2mm,3x1,金,SMT | TMM-103-01-G-S-SM | Samtec |
| L1 | 1 | 电感器,屏蔽,金属复合物,470nH,3.6A,0.032Ω,SMD | DFE201610E-R47M=P2 | MuRata |
| LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | THT-14-423-10 | Brady |
| R1 | 1 | 电阻,7.87k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | CRCW04027K87FKED | Vishay-Dale |
| R2 | 1 | 电阻,51.1k,0.1%,0.1W,0603 | RT0603BRD0751K1L | Yageo America |
| R3 | 1 | 电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW0603100KFKEA | Vishay-Dale |
| R4 | 1 | 电阻,226k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW0603226KFKEA | Vishay-Dale |
| S1、S2、S3、S4、S5 | 5 | 开关,滑动式,单刀单掷 100mA,SMT | CAS-120TA | Copal Electronics |
| SH-J1、SH-J2、SH-J3 | 3 | 分流器,2mm,镀金,黑色 | 2SN-BK-G | Samtec |
| TP1、TP2 | 2 | 引脚,双转塔,TH | 1503-2 | Keystone |
| U1 | 1 | 48 个电流源,32 次扫描,共阴极矩阵 LED 显示驱动器 | LP5890RRFR | 德州仪器 (TI) |
| U2 | 1 | 2A 高效同步降压转换器,DMQ0006A (VSON-HR-6) | TPS62825DMQT | 德州仪器 (TI) |