ZHCUC82 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入接头
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试过程
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 EVM 特性
      2. 3.1.2 转换效率
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 通过 EN 启动和关断
        2. 3.1.3.2 通过 VIN 启动
        3. 3.1.3.3 负载瞬态响应
        4. 3.1.3.4 输出电压纹波
      4. 3.1.4 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 多层叠
      2. 4.2.2 元件图
    3. 4.3 物料清单
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7相关文档

负载瞬态响应

图 3-5、图 3-6、图 3-7 和图 3-8 展示了 TPS51375EVM 负载瞬态响应。

TPS51375EVM VIN = 19.5V、VEN = 3.3V、以 1.6A/µs 的速度从 0A 变为 12A 时的负载瞬态响应图 3-5 VIN = 19.5V、VEN = 3.3V、以 1.6A/µs 的速度从 0A 变为 12A 时的负载瞬态响应
TPS51375EVM VIN = 19.5V、VEN = 3.3V、以 1.6A/µs 的速度从 1.2A 变为 10.8A 时的负载瞬态响应图 3-6 VIN = 19.5V、VEN = 3.3V、以 1.6A/µs 的速度从 1.2A 变为 10.8A 时的负载瞬态响应
TPS51375EVM VIN = 19.5V、VEN = 3.3V、以 9.5A/µs 的速度从 0A 变为 10A 时的负载瞬态响应图 3-7 VIN = 19.5V、VEN = 3.3V、以 9.5A/µs 的速度从 0A 变为 10A 时的负载瞬态响应
TPS51375EVM VIN = 19.5V、VEN = 3.3V、以 9.5A/µs 的速度从 7A 变为 17A 时的负载瞬态响应图 3-8 VIN = 19.5V、VEN = 3.3V、以 9.5A/µs 的速度从 7A 变为 17A 时的负载瞬态响应