ZHCUC82 July 2024
表 3-1 列出了电气特性。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 输入电压范围,VIN | 工作 | 4.5 | 19.5 | 24 | V | |
| 非开关输入电流 IVIN | 无负载,VEN = 5V,非开关 | VIN = 12V | 270 | µA | ||
| 关断时的输入电流 IVINSDN | 无负载,VEN = 0V,PG 断开 | VIN = 12V | 3 | µA | ||
| EN 阈值高电平,VEN(ON) | TJ=25°C | 1 | V | |||
| EN 阈值低电平,VEN(OFF) | TJ=25°C | 0.4 | V | |||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压,VOUT | TJ=25°C | 0.77 | V | |||
| 输出电流 IOUT | VIN = 4.5V 至 24V | 0 | 12 | A | ||
| 软启动时间,tSS | 内部固定软启动时间 | 1 | ms | |||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率,FSW | CCM 运行 | 600 | kHz | |||
| TPS51375 运行结温,TJ | -40 | 125 | °C | |||