ZHCUC67
July 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
连接器说明
2.1.2
硬件设置
2.2
更改
2.2.1
输入和输出电容器
2.2.2
前馈电容器
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
5
相关文档
特性
输入电压范围为 0.5V 至 5.5V
可调输出电压范围为 0.6V 至 V
IN
100% 模式运行
静态电流 < 28.5µA
反馈精度为 1%(0°C 至 125°C)
开关频率为 2.2MHz (PWM)
支持节电模式或 PWM 选项