ZHCUC67 July 2024
为附加输入电容器提供了 C4 和 C5。该电容器不是正常运行所必需的,但可用于减少输入电压纹波。
添加了 C8、C9 和 C10 作为附加的输出电容器。这些电容器不是正常运行所必需的,但有助于减少输出电压纹波和改进负载瞬态响应。输出电容必须保持在器件数据表中推荐的范围内才能确保正常运行。
C13 和 C14 位于输入电源和输出负载的检测线路之间,可用于改善 EMI 性能。