ZHCUC60A July 2024 – March 2025
TPS546E25EVM-1PH 评估模块 (EVM) 是一款采用 TPS546E25 器件的单相降压转换器。TPS546E25 器件是一款具有 PMBus 接口的可堆叠同步降压器件,由额定电压为 2.7V 至 18V 的电源供电,带有外部辅助电源。该器件可通过 PMBus 接口进行编程和监控。
在出厂默认设置中,可以将 TPS546E25 器件配置为单相降压转换器。