ZHCUC34 May 2024
必须正确连接跳线才能运行 DAC80516EVM。表 3-1 提供了 DAC80516EVM 的可配置跳线设置的详细信息。图 3-2 显示了电路板上的默认跳线连接。
| 位号 | 名称 | 位置 |
|---|---|---|
| J1 | FTDI_DIS | 短接 1-2 – FT4232 通信已禁用 开路 – FT4232 通信已启用(默认) |
| J5 | VIO SEL | 短接 1-2 – VIO 连接到 AVDD(默认) 短接 3-4 – VIO 连接到板载 1.8V 稳压器 开路 – VIO 不由板载电源供电 |
| J6 | AVDD SEL | 短接 1-2 – AVDD 连接到 5V USB 电源(默认) 短接 3-4 – AVDD 连接到板载 3.3V 稳压器 开路 – AVDD 不由板载电源供电。 |
| J12 | VREF = 2.5V | 短接 1-2 – 将 DAC80516 REF 引脚连接到板载 2.5V 基准 在闭合此跳线之前,确保内部基准已断电 开路 – 如果使用内部基准或通过 J10 使用外部基准,则为开路(默认) 如果使用外部基准,则关闭内部基准 |
J16 | CS_SCL | 短接 1-2 – 将 DAC80516 CS/SCL 引脚连接到 FT4232 SCL 引脚,以实现 I2C 模式 短接 2-3 – 将 DAC80516 CS/SCL 引脚连接到 FT4232 CS 引脚以实现 SPI 模式(默认) |
J17 | SCLK_SDA | 短接 1-2 – 将 DAC80516 SCLK/SDA 引脚连接到 FT4232 SDA 引脚,以实现 I2C 模式 短接 2-3 – 将 DAC80516 SCLK/SDA 引脚连接到 FT4232 SCLK 引脚以实现 SPI 模式(默认) |
J18 | A0 选择 | 短接 5-6 – SPI 配置(默认) 短接全部其他 – DAC80516 I2C 配置,请参阅表 3-7 了解跳线配置 |
J19 | A1 选择 | 短接 5-6 – SPI 配置(默认) 短接全部其他 – DAC80516 I2C 配置,请参阅表 3-7 了解跳线配置 |
J21 | FTDI 至 CLEAR | 短接 1-2 – 将 FT4232 连接到 GPIO (CLEAR) 引脚。 开路 – 如果 FLEXIO 引脚用作 GPIO,则保持开路(默认) |
J22 | GPIO 上拉电阻 | 短接 1-2 –GPIO (FLEXIO) 引脚上拉至 VIO(默认) |
图 2-2 DAC80516EVM 默认跳线设置