ZHCUC34 May 2024
表 5-1 列出了 DAC80516EVM 物料清单。
|
位号 |
数量 |
值 |
说明 |
封装参考 |
器件型号 |
制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1、C2、C5 |
3 |
4.7µF |
电容器,陶瓷,4.7µF,16V,±10%,X7R,0603 |
0603 |
GRM188Z71C475KE21D |
MuRata |
|
C3、C4、C6、C7、C8、C10、C15、C16、C25、C26、C37、C38、C39 |
13 |
0.1µF |
电容器,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
06035C104K4Z4A |
AVX |
|
C9 |
1 |
0.47µF |
电容器,陶瓷,0.47µF,25V,±10%,X7R,0603 |
0603 |
GRM188R71E474KA12D |
MuRata |
|
C11、C12 |
2 |
20pF |
电容器,陶瓷,20pF,100V,±5%,C0G/NP0,0805 |
0805 |
08051A200JAT2A |
AVX |
|
C13、C14 |
2 |
10µF |
电容器,陶瓷,10μF,25V,±10%,X7R,1210 |
1210 |
C1210C106K3RACTU |
Kemet |
|
C27 |
1 |
1µF |
电容器,陶瓷,1µF,25V,±20%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
0603 |
CGA3E1X7R1E105M080AC |
TDK |
|
C40 |
1 |
22µF |
电容器,陶瓷,22µF,6.3V,±20%,X6S,0603 |
0603 |
GRM188C80J226ME15D |
MuRata |
|
D1、D2、D3 |
3 |
150V(典型值)钳位,Ipp,Tvs 二极管,表面贴装,0603(公制 1608) |
0603 |
PGB1010603MRHF |
Littelfuse Inc |
|
|
F1 |
1 |
保险丝,0.5A,50VDC,SMD |
0603 |
SF-0603F050-2 |
Bourns |
|
|
H1、H2、H3、H4 |
4 |
机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 |
螺钉 |
NY PMS 440 0025 PH |
B&F Fastener Supply |
|
|
H5、H6、H7、H8 |
4 |
六角螺柱,0.5"L #4-40 尼龙 |
螺柱 |
1902C |
Keystone |
|
|
J1、J21、J22 |
3 |
接头,2.54mm,2x1,金,TH |
接头,2.54mm,2x1,TH |
HB3902U |
Foxconn(富士康) |
|
|
J2、J10、J20 |
3 |
连接器,末端发射 SMA,50Ω,SMT |
末端发射 SMA |
142-0701-801 |
Cinch Connectivity |
|
|
J3 |
1 |
插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMT |
USB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A,SMT |
10118194-0001LF |
FCI |
|
|
J4、J8 |
2 |
标准香蕉插孔,绝缘,10A,红色 |
571-0500 |
571-0500 |
DEM Manufacturing |
|
|
J5、J6 |
2 |
接头,100mil,2x2,金,TH |
2x2 接头 |
TSW-102-07-G-D |
Samtec |
|
|
J7 |
1 |
标准香蕉插孔,绝缘,10A,黑色 |
571-0100 |
571-0100 |
DEM Manufacturing |
|
|
J9、J11、J13、J14 |
4 |
接头,2.54mm,4x2,金,TH |
接头,2.54mm,4x2,TH |
TSW-104-08-L-D |
Samtec |
|
|
J12 |
1 |
接头,2.54mm,2x1,金,TH | 接头,2.54mm,2x1,TH | 61300211121 | Wurth Elektronik | |
|
J15 |
1 |
接头,2.54mm,7x2,金,TH |
接头,2.54mm,7x2,TH |
61301421121 |
Wurth Elektronik |
|
|
J16、J17 |
2 |
接头,2.54mm,3x1,金,TH |
接头,2.54mm,3x1,TH |
61300311121 |
Wurth Elektronik |
|
|
J18、J19 |
2 |
接头,100mil,3x2,金,TH |
3x2 接头 |
TSW-103-07-G-D |
Samtec |
|
|
L1 |
1 |
600Ω |
铁氧体磁珠,600Ω(在 100MHz 时),1A,0603 |
0603 |
782633601 |
Wurth Elektronik |
|
LBL1 |
1 |
热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 |
PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 |
THT-14-423-10 |
Brady |
|
|
R1、R40、R41、R42 |
4 |
10kΩ |
10kΩ ±0.1%,0.1W,1/10W 片上电阻 0603(公制 1608),电流检测,薄膜 |
0603 |
CRT0603-BY-1002ELF |
Bourns Inc. |
|
R2、R3 |
2 |
10Ω |
电阻,10.0Ω,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-0710RL |
Yageo |
|
R4 |
1 |
12.0kΩ |
电阻,12.0kΩ,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-0712KL |
Yageo |
|
R5 |
1 |
47.0kΩ |
电阻,47.0kΩ,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-0747KL |
Yageo |
|
R6 |
1 |
1.00MΩ |
电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
RMCF0603FG1M00 |
Stackpole Electronics Inc |
|
R7、R16、R17、R18、R19、R20、R21、R22、R23、R24、R25、R26、R27、R28、R29、R30、R31 |
17 |
0Ω |
电阻,0Ω,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-070RL |
Yageo |
|
R43、R44 |
2 |
2kΩ |
电阻,2.00kΩ,0.1%,0.1W,0603 |
0603 |
RG1608P-202-B-T5 |
Susumu Co Ltd |
|
SH1、SH2、SH3、SH4、SH4、SH6 |
6 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
分流器,2 位,100mil |
881545-2 |
TE Connectivity |
|
|
TP1、TP2、TP3、TP9、TP10 |
5 |
测试点,微型,红色,TH |
红色微型测试点 |
5000 |
Keystone、Keystone Electronics |
|
|
TP5、TP6、TP7、TP8 |
4 |
测试点,通用,黑色,TH |
黑色通用测试点 |
5011 |
Keystone Electronics |
|
|
TP11 |
1 |
测试点,紧凑型,白色,TH |
白色紧凑型测试点 |
5007 |
Keystone Electronics |
|
|
TP12 |
1 |
测试点,微型,白色,TH |
白色微型测试点 |
5002 |
Keystone |
|
|
U1 |
1 |
具有内部基准的 16 通道 16 位电压输出 DAC |
WQFN28 |
DAC80516RUYR |
德州仪器 (TI) |
|
|
U2 |
1 |
500mA、低 IQ、小型低压降稳压器,DBV0005A (SOT-23-5) |
DBV0005A |
TLV75533PDBVR |
德州仪器 (TI) |
|
|
U3 |
1 |
单路输出低输入电压要求 LDO,150mA,固定 1.8V 输出,1.8V 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40℃ 至 125℃,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) |
DBV0005A |
TPS72118DBVR |
德州仪器 (TI) |
|
|
U4、U8 |
2 |
具有施密特触发输入和三态输出的汽车类 4 位定向电压电平转换器 |
UQFN12 |
TXU0304RUT |
德州仪器 (TI) |
|
|
U5 |
1 |
Future Technology Devices International Ltd FT4232H 四路高速 USB 转通用 UART/MPSSE IC,VQFN-56 |
VQFN-56 |
FT4232H-56Q-TRAY |
FTDI |
|
|
U6 |
1 |
具有施密特触发输入和三态输出的 4 位定向电压电平转换器 |
UQFN12 |
TXU0104RUT |
德州仪器 (TI) |
|
|
U7 |
1 |
低噪声,极低温漂,精密电压基准,-40°C 至 125°C,8 引脚 SOIC (D),绿色(RoHS,无锑/溴) |
D0008A |
REF5025AID |
德州仪器 (TI) |
|
|
Y1 |
1 |
晶振,12MHz,18pF,SMD |
ABM3 |
ABM3-12.000MHZ-B2-T |
Abracon Corporation |
|
|
C17、C18、C19、C20、C21、C22、C23、C24、C28、C29、C30、C31、C32、C33、C34、C35 |
0 |
0603 |
||||
|
C36 |
0 |
0603 |
||||
|
R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R32、R33、R34、R35、R36、R37、R38、R39 |
0 |
0603 |
||||
|
TP4 |
0 |
5002 |