ZHCUC31 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接头和测试点信息
    2. 2.2 连接器信息
    3. 2.3 指示灯 LED
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 Web GUI 访问或本地 GUI 安装
    2. 3.2 将 EVM 连接到 GUI
    3. 3.3 GUI 概述
    4. 3.4 DRV8000-Q1EVM
      1. 3.4.1 寄存器映射
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单 (BOM)

表 5-1 提供了 DRV8000-Q1EVM 的器件清单。

表 4-1 物料清单
位号 数量 说明 封装参考 器件型号 制造商

!PCB1

1

印刷电路板

MD084

不限

C1、C15

2

2.2µF

电容,陶瓷,2.2uF,10V,+/10%,X5R,0603

0603

C0603C225K8PACTU

Kemet

C2

1

3300pF

电容,陶瓷,3300pF,50V,+/10%,X7R,0402

0402

GRM155R71H332KA01D

MuRata

C3、C10、C13、C17

4

1µF

电容,陶瓷,1uF,25V,+/10%,X5R,0402

0402

C1005X5R1E105K050BC

TDK

C4

1

2.2µF

电容,陶瓷,2.2uF,6.3V,+/10%,X5R,0402

0402

CL05A225KQ5NNNC

Samsung

C5、C6、C7、C14、C20

5

0.01µF

电容,陶瓷,0.01uF,25V,+/10%,X7R,0402

0402

GRM155R71E103KA01D

MuRata

C8、C9、C11、C12、C16、C21、C22

7

0.1μF

电容,陶瓷,0.1uF,6.3V,+/10%,X7R,0402

0402

GRM155R70J104KA01D

MuRata

C18、C19

2

12pF

电容,陶瓷,12pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

0402

GRM1555C1H120JA01D

MuRata

C23

1

10µF

电容,陶瓷,10µF,25V,+/- 10%,X5R,0603

0603

GRM188R61E106KA73D

MuRata

C24、C34、C37、C86

4

0.1μF

电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/10%,X7R,0603

0603

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C25

1

470nF

WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X7R II 类,470nF,25VDC

0603

885012206075R

Wurth Elektronik

C26

1

10nF

WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X7R,10nF,25VDC

0603

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C27

1

1µF

WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X7R,1µF,50VDC

0603

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C28、C29

2

22pF

WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0402,NP0,22pF,50VDC

0402

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C30、C32

2

1µF

电容,陶瓷,1µF,100V,+/- 10%,X7R,1206

1206

CC1206KKX7R0BB105

Yageo America

C31

1

220µF

WCAP-ATG5 铝电解电容器,径向,THT,D10 x H12.5mm,220µF,50V

8.60021E+11

Wurth Elektronik

C33、C36

2

0.01µF

电容,陶瓷,0.01µF,50V,+/- 10%,X7R,0603

0603

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C35、C38

2

1µF

电容,陶瓷,1uF,50V,+/10%,X7R,0805

0805

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C39

1

电解电容器,330uF,50V,WCAP-ATG5 系列,20%,径向引线,10mm

径向

8.60021E+11

Wurth Electronics

C43、C46

2

1µF

WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X7R,1µF,25VDC

0603

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C44

1

10µF

电容,陶瓷,10µF,50V,+/- 20%,X5R,1206

1206

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C45、C47、C48

3

100nF

WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X7R,100nF,100VDC

0603

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C58

1

0.022µF

电容,陶瓷,0.022uF,50V,+/10%,X7R,0603

0603

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C63

1

0.01µF

电容,陶瓷,0.01uF,16V,+/10%,X7R,0603

0603

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C67、C69

2

5100pF

电容,陶瓷,5100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

0603

C0603C512J5GAC7867

Kemet

C70

1

0.22μF

电容,陶瓷,0.22µF,10V,+/- 10%,X7R,0603

0603

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C74、C77、C79

3

0.1μF

电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/10%,X7R,0603

0603

C1608X7R1H104K080AA

TDK

C75、C83

2

4.7μF

电容,陶瓷,4.7µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805

0805

CGA4J3X7R1C475K125AE

TDK

C76、C78

2

10µF

电容,陶瓷,10uF,50V,+/10%,X7R,1206

1206

CL31B106KBHNNNE

Samsung

C80

1

220pF

电容,陶瓷,220pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603

0603

06035A221FAT2A

AVX

C81、C84

2

20pF

电容,陶瓷,20pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603

0603

GRM1885C2A200JA01D

MuRata

C82

1

4700pF

电容,陶瓷,4700pF,100V,+/10%,X7R,0603

0603

06031C472KAT2A

AVX

C85

1

0.01µF

电容,陶瓷,0.01uF,100V,+/10%,X7R,0603

0603

C0603X103K1RACTU

Kemet

D1、D2、D3、D6、D7、D10

6

绿色

LED,绿色,SMD

LED_0603

150060VS75000

Wurth Elektronik

D4

1

红色

LED,红色,SMD

LED_0603

150060RS75000

Wurth Elektronik

D5

1

75V

二极管,开关,75V,0.15A,AEC-Q101,SOD-323

SOD-323

1N4148WS-7-F

Diodes Inc.

D8

1

100V

二极管,开关,100V,0.15A,SOD-123

SOD-123

1N4148W-TP

Micro Commercial Components

D9

1

24V 单通道 ESD 保护二极管

SOD323

ESD1LIN24DYFR

德州仪器 (TI)

F1

1

保险丝,30A,250VAC,100VDC,SMD

10.1mm x 3.12mm

0463030.ER

Littelfuse

FID1、FID2、FID3

3

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

H1、H2、H3、H4

4

Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明

透明 Bumpon

SJ-5303 (CLEAR)

3M

IC1

1

适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6)

DRY0006A

TPD4E004DRYR

德州仪器 (TI)

IC2

1

500mA、可调节、低静态电流、低噪声、高 PSRR、单路输出 LDO 稳压器、DRB0008A (VSON-8)

DRB0008A

TPS73533DRBT

德州仪器 (TI)

IC3

1

精密微功耗并联电压基准、0.5% 精度、2.5V、15ppm/℃、15mA、-40℃ 至 85℃、5 引脚 SC70 (DCK)、绿色环保(RoHS,无锑/溴)

DCK0005A

LM4040C25IDCKR

德州仪器 (TI)

J1

1

接头,100mil,7x2,金,TH

7x2 接头

TSW-107-07-G-D

Samtec

J2

1

接头,2.54mm,12x2,金,TH

接头,2.54mm,12x2,TH

TSW-112-08-G-D

Samtec

J3、J18、J20

3

接头,100mil,2x1,金,TH

2x1 接头

TSW-102-07-G-S

Samtec

J4、J6、J7、J8、J9、J16

6

2 位,线至板,端子块,与板齐平,0.250" (6.35mm),穿孔

CONN_TERM_BLOCK2

6.91251E+11

Wurth Electronics

J5

1

2 位,线至板,端子块,与板齐平,0.400" (10.16mm),穿孔

HDR2

6.91257E+11

Wurth

J10、J11、J12

3

2 位,线至板,端子块,与板齐平,0.197" (5.00mm),穿孔

HDR2

6.91217E+11

Wurth Electronics

J13、J19、J23

3

接头,100mil,3x1,金,TH

3x1 接头

TSW-103-07-G-S

Samtec

J17、J22

2

接头,100mil,6x1,金,TH

6x1 接头

TSW-106-07-G-S

Samtec

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

LED1

1

红色

LED,红色,SMD

红色 LED,1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

LTST-C190KRKT

Lite-On

LED2

1

绿色

LED,绿色,SMD

1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

LTST-C190GKT

Lite-On

Q1

1

65V

晶体管,NPN,65V,0.1A,SOT-23

SOT-23

BC846BLT1G

ON Semiconductor

Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q8

6

40V

MOSFET,N 沟道,40V,100A,DNK0008A (VSON-CLIP-8)

DNK0008A

CSD18512Q5B

德州仪器 (TI)

Q7

1

30V

MOSFET,N 沟道,30V,25A,DQJ0008A (VSONP-8)

DQJ0008A

CSD17579Q5A

德州仪器 (TI)

R1

1

330k

电阻,330k,1%,0.0625W,0402

0402

RC0402FR-07330KL

Yageo America

R2、R5、R22、R26、R27、R34、R35、R37、R38、R39、R40、R41、R42、R52、R53、R58、R64、R68、R71

19

0

电阻,0,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-070RL

Yageo

R3

1

220k

电阻,220k,1%,0.0625W,0402

0402

RC0402FR-07220KL

Yageo America

R4

1

3.30k

电阻,3.30k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2RKF3301X

Panasonic

R6

1

1.00Meg

电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04021M00FKED

Vishay-Dale

R7、R8、R14

3

10k

电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040210K0JNED

Vishay-Dale

R9、R10、R11、R12、R17

5

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04021K00JNED

Vishay-Dale

R13、R16

2

100

电阻,100,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW0402100RJNED

Vishay-Dale

R15

1

4.87k

电阻,4.87k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04024K87FKED

Vishay-Dale

R18

1

51

电阻,51,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040251R0JNED

Vishay-Dale

R19、R20

2

470

电阻,470,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW0402470RJNED

Vishay-Dale

R23、R25

2

47k

电阻,47k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040247K0JNED

Vishay-Dale

R24、R43、R73、R74

4

3.3k

电阻,3.3k,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-073K3L

Yageo

R28、R29、R30、R31、R63

5

330

电阻,330,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-07330RL

Yageo

R32、R33、R67

3

10k

电阻,10k,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-0710KL

Yageo

R36

1

0.007

电阻,0.007,1%,7W,AEC-Q200 0 级,7.1mm x 4.6mm

7.1mm x 4.6mm

WSHM28187L000FEA

Vishay-Dale

R44

1

16k

电阻,16k,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-0716KL

Yageo

R47、R65

2

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-071KL

Yageo

R51

1

220

电阻,220,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-07220RL

Yageo

R57

1

1.00k

电阻,1.00k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-071KL

Yageo

R62

1

560

电阻,560,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-07560RL

Yageo

R66、R75

2

0

电阻,0,0.05%,2W,AEC-Q200 0 级,2512

2512

HCJ2512ZT0R00

Stackpole Electronics Inc

R69、R70

2

60.4

电阻,60.4,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0760R4L

Yageo

R72

1

1.00Meg

电阻,1.00M,1%,0.1W,0402

0402

ERJ-2RKF1004X

Panasonic

R76

1

20k

电阻,20k,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-0720KL

Yageo

R77

1

1.8k

电阻,1.8k,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-071K8L

Yageo

S1

1

触控开关 SPST-NO 顶部驱动表面贴装

SMT_SW_6MM2_6MM2

4.30481E+11

Wurth Electronics

SH1、SH2

2

1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH

短路插头,10.16mm 间距,TH

D3082-05

Harwin

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11、SH-J12、SH-J13、SH-J14、SH-J15、SH-J16、SH-J17、SH-J18、SH-J19、SH-J20、SH-J21

21

分流器,2.54mm,金,黑色

分流器,2.54mm,黑色

60900213421

Wurth Elektronik

TP8

1

测试点,微型,白色,TH

白色微型测试点

5002

Keystone Electronics

TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP18、TP19、TP22、TP23、TP24、TP27、TP28、TP29、TP31、TP32、TP33、TP34、TP35、TP36、TP37、TP38、TP39、TP40、TP41、TP42、TP44、TP46、TP47、TP48、TP49

32

测试点,通用,白色,TH

白色通用测试点

5012

Keystone Electronics

TP16、TP17

2

测试点,紧凑型,SMT

Test point_Keystone_Compact

5016

Keystone Electronics

TP20、TP21

2

测试点,通用,红色,TH

红色通用测试点

5010

Keystone Electronics

TP25、TP26

2

测试点,通用,黑色,TH

黑色通用测试点

5011

Keystone Electronics

U1

1

具有 CAN-FD 接口 LQFP64 的混合信号微控制器

LQFP64

MSPM0G3507SPM

德州仪器 (TI)

U2

1

具有集成半桥和高侧以及电流检测和高级诊断功能的汽车级多功能驱动器

VQFN48

DRV8000QWRGZRQ1

德州仪器 (TI)

U4

1

用于车载网络的 24V、双通道 ESD 保护二极管

SOT-23-3

ESD2CAN24DBZR

德州仪器 (TI)

USB1

1

插座,USB 2.0,Micro B,5 位,R/A,SMT

插座,USB 2.0,Micro B,5 位,0.65mm 间距,R/A,SMT

1051640001

Molex

XDS1

1

MSP432E401YTPDT、PDT0128A (TQFP-128)

PDT0128A

MSP432E401YTPDTR

德州仪器 (TI)

Y1

1

晶振,16MHz,8pF,SMD

3.2mm x 0.75mm x 2.5mm

NX3225GA-16.000M-STD-CRG-1

NDK

C40

0

WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X7R,100nF,100VDC

Wurth Elektronik

C41、C42、C49、C50、C51、C52、C53、C54、C55、C56、C57、C59、C60、C61、C64、C65、C66、C71、C72、C73、C87、C88、C89、C90、C91、C92

0

0.022uF

电容,陶瓷,0.022uF,50V,+/10%,X7R,0603

0603

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C62

0

电容,陶瓷,0.015UF,50V,X7R,0603

0603

8.85012E+11

Wurth Electronics

C68

0

0.01uF

电容,陶瓷,0.01µF,100V,+/- 10%,X7R,0603

0603

8.85012E+11

Wurth Elektronik

J21

0

插座,D-Sub,9 孔,R/A,SMT

30.81mm x 10.28mm x 10.10mm

190-009-263R001

NorComp

L1

0

固定 IND 2.2UH 16A 2.2 MOHM

IND_SMT_11MM6_10MM5

74439369022

Wurth Electronics

L2

0

100uH

电感,铁氧体,100uH,0.15A,2 欧姆,SMD

SMD,4 引线,主体 4.7mm x 3.7mm

ACT45B-101-2P-TL003

TDK

R21

0

0

电阻,0,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-070RL

Yageo

Y2

0

晶振 40MHz ±10ppm (Tol) ±20ppm(稳定性)12pF FUND 40Ω 4 引脚 Mini-CSMD T/R

TSX-3225

X1E0000210179

Seiko Epson