ZHCUC30
May 2024
TPS22991I
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件设计文件
2.1
原理图
2.2
PCB 布局
2.3
物料清单 (BOM)
3
其他信息
3.1
商标
特性
V
IN
范围:1V 至 5.5V
I
MAX
:3A
板载 C
IN
和 C
OUT
电容器
小封装尺寸:0.85mm × 0.75mm