ZHCUC07B May 2024 – September 2026
利用隔离跳线块 J101,用户可以连接或断开从 XDS110 域进入 MSPM0L2228 目标域的信号。这包括 XDFS110 SWD 信号、应用 UART 信号、3.3V 和 5.5V 电源、复位和 VBAT 源。
| 跳线 | 说明 |
|---|---|
| 5V | 来自 USB 的 5V 电源轨 |
| 3V3 | 来自 LDO 的 3.3V 电源轨 |
| RXD<< | 反向通道 UART:目标 MSPM0L2228 通过该信号接收数据。箭头指示信号的方向。 |
| TXD>> | 反向通道 UART:目标 MSPM0L2228 通过该信号发送数据。箭头指示信号的方向。 |
| NRST | 复位信号 |
| SWDIO | 串行线调试:SWDIO 数据信号。 |
| SWCLK | 串行线调试:SWCLK 时钟信号。 |
| BSL | 为引导加载程序调用引脚。允许 XDS110 调用 BSL。 |
| VBAT | XDS110 侧的 LDO 与 MSPM0L2228 的 VBAT 引脚之间的 VBAT 连接。 |
| CAP | 超级电容器的 CAP 连接。 |
在正常原型设计期间,大多数分流器均已组装。但是,在某些情况下用户需要打开这些连接: