ZHCUC07B May   2024  – September 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
      1. 2.3.1 隔离跳线块
      2. 2.3.2 应用(反向通道)UART
    4. 2.4 测量 MSPM0L2228 的电流消耗
    5. 2.5 计时
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
    7. 2.7 液晶显示器 (LCD)
    8. 2.8 超级电容器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
  13. 7修订历史记录

测量 MSPM0L2228 的电流消耗

要使用万用表测量 MSPM0L2228 MCU 的电流消耗,请使用 J101 跳线隔离块上的 3V3 跳线。测量的电流包括目标器件和 LaunchPad 电路消耗的电流以及任何通过 BoosterPack 插件模块接头消耗的电流。要测量超低功耗,请按照下列步骤操作:

  • 拆下 J101 隔离块中的 3V3 跳线,并在该跳线上连接一个电流表。
  • 应考虑反向通道 UART 和任何连接到 MSPM0L2228 的电路可能对电流消耗产生的影响。考虑在隔离跳线块上断开这些器件和电路,或者至少在最终测量中考虑灌电流和拉电流能力。
  • 确保 MSPM0L2228 上没有悬空输入/输出 (I/O)。这会引起不必要的额外电流消耗。每个 I/O 都会进行驱动,如果 I/O 是输入,则将其拉或驱动至高电平或低电平。
  • 开始执行目标。
  • 要实现更准确的电流测量,请将器件置于“Free Run”模式,并断开 MSPM0L2228 与电路板调试部分(接头 J101)之间的编程信号。
  • 测量电流。请记住,如果电流出现波动,则可能难以获得稳定的测量结果。在静态状态下进行测量会更轻松。

要测量 VBAT 域的电流消耗,请执行以下操作:

  • 拆下 J101 隔离块中的 BAT 跳线,并在该跳线上连接一个电流表。
  • 为了与其他电流消耗源隔离,TI 建议使用来自 VDD 的单独电源进行供电。要执行此操作,请将电压施加到电路板 MSP 侧的 BAT 引脚。
  • 测量电流。
备注: 对于 XMSPM0L2228 器件,VBAT 电流消耗高于预期。此问题已在器件的发布版本中得到修复。此器件的发布版本在丝印上没有 X 标识。