ZHCUBX8A April   2024  – July 2024 CC3301 , CC3301MOD

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1有关下载的必要条件
  5. 2有关编译的必要条件
  6. 3补丁步骤
    1. 3.1 其他步骤
    2. 3.2 总体步骤
  7. 4检查应用的补丁
  8. 5编译步骤
  9. 6使用编译的应用文件
  10. 7修订历史记录

有关下载的必要条件

QuickTrack Control 应用是一款用于 Wi-Fi 认证的 Wi-Fi 自动化测试工具。本用户指南旨在概述如何使用 QuickTrack Control 应用与 CC33xx 器件对最终产品进行认证。Linux®Windows® 操作软件所需的软件和设置步骤略有不同。

请注意,使用 Windows 操作系统时,必须下载 Windows 版 Git Bash

编译和使用 QuickTrack Control 应用所需的源文件可以从 GitHub 克隆或下载并提取。为确保下载正确的版本,必须验证标签和检出。

使用上述选项之一获取源文件后,必须下载特定于所用操作系统的安装程序。两个安装程序均可在 ti.com 上通过以下链接找到。确保包含与所用操作系统(Windows 或 Linux)相对应的相应安装程序文件。