ZHCUBX8A April   2024  – July 2024 CC3301 , CC3301MOD

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1有关下载的必要条件
  5. 2有关编译的必要条件
  6. 3补丁步骤
    1. 3.1 其他步骤
    2. 3.2 总体步骤
  7. 4检查应用的补丁
  8. 5编译步骤
  9. 6使用编译的应用文件
  10. 7修订历史记录

有关编译的必要条件

注: 以下说明和链接针对的是与 AM335x 配合使用的情况。如果使用其他受支持的处理器,请确保下载适用于该处理器的相应 SDK 和编译器。
  • Windows
  • Linux
    • 从 AM335x SDK (v06.00.00.07) 下载 Linux 的 SDK 安装可执行文件
    • 使用以下命令将文件转换为可执行文件并运行可执行文件:
      sudo chmod +x ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-06.00.00.07-Linux-x86-Install.bin 
      ./ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-06.00.00.07-Linux-x86-Install.bin