ZHCUBX6C March   2018  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 TUSB1044EVM
    2. 2.2 TUSB1044EVM 配置
      1. 2.2.1 TUSB1044 EVM 默认跳线和开关配置
      2. 2.2.2 TUSB1044 EQ 控制
      3. 2.2.3 电源
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 TUSB1044EVM 原理图
    2. 3.2 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

TUSB1044 EVM 默认跳线和开关配置

默认情况下为 TUSB1044 配置提供以下接头,配置设置需要根据系统中各通道的损耗量进行优化。

表 2-1 TUSB1044 配置引脚
参考
位号
JMP 控制 配置
J1 CTL0/SDA 无连接
J2 FLIP/SCL 无连接
J3 HPDIN 无连接
J4 VCC 隔离 无连接
J6 VCC33 无连接
J9 1044_IO 引脚 1-2 上的分流器 (2P5)
JMP2 DEQ1 引脚 1-2 上的分流器 (GND)
JMP3 DEQ0 引脚 1-2 上的分流器 (GND)
JMP4 UEQ1/A1 引脚 1-2 上的分流器 (GND)
JMP5 UEQ0/A0 引脚 1-2 上的分流器 (GND)
JMP6 CFG1 引脚 2–4 上的分流器 (20K PD)
JMP7 CFG0 引脚 1-2 上的分流器 (GND)
JMP8 VIO_SEL 引脚 1-2 上的分流器 (GND)
JMP9 I2C_EN 引脚 1-2 上的分流器 (GND)
JMP10 EQ1 引脚 1-2 上的分流器(200Ω 至 GND)
JMP11 DC_BOOST1 引脚 1-2 上的分流器(20kΩ 至 3.3V)
JMP12 EQ2 引脚 1-2 上的分流器(200Ω 至 GND)
JMP13 DC_BOOST2 引脚 1-2 上的分流器(20kΩ 至 3.3V)
注: 图 3-3 和图 3-4 展示了一些早期电路板是如何使用不同的 JMP10 和 JMP12 配置构建的。对于这些电路板,将跳线从引脚 1 连接到引脚 3–5。
GUID-39F7C651-E5A1-430E-BB62-CA402D481312-low.gif图 2-3 早期电路板 JMP10 和 JMP12 原理图
GUID-5450EFA2-BAB2-4075-B031-987FA09F5959-low.gif图 2-4 早期电路板 JMP10 和 JMP12 布局布线
表 2-2 开关配置
SW1 位置 控制信号 配置
1 EN 开启
2 SWAP 关闭
3 SLP_S0# 开启
4 DIR1 关闭
5 DIR0 关闭
6 CTL1 开启
7 CTL0/SDA 开启
8 FLIP/SCL 关闭