ZHCUBX6C March   2018  – April 2024 TUSB1044

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 TUSB1044EVM
    2. 2.2 TUSB1044EVM 配置
      1. 2.2.1 TUSB1044 EVM 默认跳线和开关配置
      2. 2.2.2 TUSB1044 EQ 控制
      3. 2.2.3 电源
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 TUSB1044EVM 原理图
    2. 3.2 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

电源

该 EVM 设计为由通过 USB Type-C 插头连接器连接的 USB-C 主机的 5V VBUS 供电。除非需要独立运行,否则不通过 J5 施加任何外部电源。

必须注意 Type-C VBUS 的协商电压仅为 5V。如果预计 VBUS 会高于 5V,则必须通过外部 3.3V 电源为 EVM 供电。执行以下步骤,确保这种情况下 EVM 不会损坏:

  • 从 EVM 中移除 5V → 3.3V LDO (U2)
  • 移除电阻 R40
  • 移除 J4 和 J6 上的所有分流器
  • 向 J4 的左排针和 J6 的右排针施加 3.3V 电压