ZHCUBW9 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 图形用户界面指南
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 LP5867EVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6相关文档

硬件设置

默认跳线设置可直接通过 USB 电源评估电路板,不需要外部电源。图 2-1 演示了设置连接。设置过程如下所示:

  1. 使用 30 引脚带状电缆将 USB2ANY 与 LP5867EVM 连接在一起。
  2. 将 USB 电缆插入计算机上的 USB 端口。
GUID-F31B26B4-A29D-4073-BE28-6C48B413242C-low.png图 2-1 硬件连接

图 2-2 显示了默认跳线设置。

GUID-20240123-SS0I-GLZB-B4M9-NPJZXNKGXGM4-low.svg图 2-2 默认跳线设置

如果最大电流设置为高于 60mA,则建议在评估期间使用外部 VLED 电源,因为 USB 只能提供约 400mA 的电流。设置过程如下所示:

  1. 使用 30 引脚带状电缆将 USB2ANY 与 LP5867EVM 连接在一起。
  2. 将 5V 外部电源连接到 VLED_EXT1 端子并将开关跳线 (J4) 连接到下侧。
  3. 将 USB 电缆插入计算机上的 USB 端口。