ZHCUBW9
February 2024
LP5867
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
硬件设置
3
软件
3.1
软件设置
3.2
图形用户界面指南
4
硬件设计文件
4.1
LP5867EVM 原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
6
相关文档
特性
LED 矩阵拓扑
6 个恒定电流阱,具有 7 个扫描开关,可实现 42 个 LED 点
可针对 1 至 7 个扫描开关进行配置
工作电压范围
VCC/VLED 范围:2.7V 至 5.5V
逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
6 个高精度恒定电流阱
当 VCC ≥ 3.3V 时,每个电流阱的电流为 0.1mA 至 50mA
器件间误差:当通道电流 = 50mA 时为 ±3%
通道间误差:当通道电流 = 50mA 时为 ±3%
相移可平衡瞬态功耗
超低功耗
关断模式:当 EN 为低电平时 ICC ≤ 1µA
待机模式:当 EN 为高电平且 CHIP_EN 为 0(保留数据)时 ICC ≤ 10μA
工作模式:当通道电流为 5mA 时 ICC = 4.3mA(典型值)
灵活的调光选项
对每个 LED 点进行单独的开/关控制
模拟调光(7 阶跃 MC/7 位 CC/8 位 DC)
以无可闻噪声的频率进行 PWM 调光(8/16 位)
完整的可寻址 SRAM,可更大限度地减少数据流量
针对各个 LED 点进行开路/短路检测
提供重影消除和低亮度补偿功能
接口选项
当 IFS = 低电平时,I2C 接口为 1MHz(最大值)
当 IFS = 高电平时,SPI 接口为 12MHz(最大值) LED 动画和指示用于以下设备:
便携式电子产品
可穿戴电子产品