ZHCUBW9 February 2024
LP5867 是一款高性能 LED 矩阵驱动器,集成了 6 个恒定电流阱和 N (N = 7)个开关 MOSFET,支持 N × 6 个 LED 点或 N × 2 个 RGB LED。LP5867 集成了 7 个 MOSFET,从而支持多达 42 个 LED 点或 14 个 RGB LED。
LP5867 同时支持模拟调光和 PWM 调光方法。对于模拟调光,能够以 256 个阶跃来调节每个 LED 点。对于 PWM 调光,集成式 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑且无可闻噪声的调光控制。可以将每个 LED 点任意映射到 8 位组 PWM,以实现共同调光控制。
LP5867 器件实现了完整的可寻址 SRAM,从而更大程度减少数据流量。集成了重影消除电路以消除上下重影。LP5867 支持 LED 开路和短路检测功能。LP5867 提供 1MHz(最大值)I2C 接口和 12MHz(最大值)SPI。