ZHCUBW7A February   2024  – June 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 建议的电源要求
    2. 2.2 I/O 说明
    3. 2.3 跳线说明
    4. 2.4 不同 UCC57108 型号的设置
    5. 2.5 DESAT 设置
  7. 3实现结果
    1. 3.1 开箱即用评估
    2. 3.2 设备设置
      1. 3.2.1 电源
      2. 3.2.2 函数发生器
      3. 3.2.3 示波器
      4. 3.2.4 数字万用表 (DMM)
    3. 3.3 工作台设置
    4. 3.4 测试过程和结果
  8. 4典型性能波形
    1. 4.1 DESAT 特性
    2. 4.2 UCC57108B 的双极性特性
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  10. 6合规信息
  11. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  12. 8修订历史记录

测试过程和结果

在启动测试过程之前,请确保连接正确,如节 3.3所示。

  1. 开启 PSU 1 并检查 DMM 1 上的电流。如果显示的电流大于 0.5mA 且小于 1.25mA,则表示一切设置正确。
  2. 开启函数发生器输出并检查以下情况:
    1. 开启函数发生器后,DMM 1 上的电流必须显示 2.7mA±1mA。
    2. OUT 信号的宽度必须比 IN 信号窄。请参考图 4-2。
    3. 查看 FAULT 信号,该信号必须始终为高电平,除非在 IN 为高电平期间 OUT 信号为低电平。当 IN 变为低电平时,FAULT 信号再次上升为高电平。请参考图 4-2。
    4. VREF 上必须有一个 5V 信号。
  3. 一旦满足测试要求,请按照以下顺序使 EVM 断电:
    1. 关闭函数发生器。
    2. 关闭电源 1。
    3. 断开电缆和探头的连接。
UCC57108EVM UCC57108EVM 开箱即用评估的参考波形。图 3-2 UCC57108EVM 开箱即用评估的参考波形。
注: 要详细了解开箱即用评估导致此行为发生的原因,请参阅节 2.5。