ZHCUBW7A February   2024  – June 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 建议的电源要求
    2. 2.2 I/O 说明
    3. 2.3 跳线说明
    4. 2.4 不同 UCC57108 型号的设置
    5. 2.5 DESAT 设置
  7. 3实现结果
    1. 3.1 开箱即用评估
    2. 3.2 设备设置
      1. 3.2.1 电源
      2. 3.2.2 函数发生器
      3. 3.2.3 示波器
      4. 3.2.4 数字万用表 (DMM)
    3. 3.3 工作台设置
    4. 3.4 测试过程和结果
  8. 4典型性能波形
    1. 4.1 DESAT 特性
    2. 4.2 UCC57108B 的双极性特性
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  10. 6合规信息
  11. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  12. 8修订历史记录

不同 UCC57108 型号的设置

UCC57108EVM 装有 UCC57108 IC 的双极电压 UCC57108B 型号,并具有基于该型号的开箱即用设置。UCC57108 系列器件有另外两个型号:具有分离输出的 UCC57108C 和具有使能功能的 UCC57108W。

UCC57108EVM 还支持 UCC57102 IC 器件,这款器件是 UCC57108 IC 的 12.5V UVLO 版本。UCC57102 具有与 UCC57108 相同的型号类型,因此本节中的信息也适用于 UCC57102 IC。更多相关信息、请参阅 UCC5710x-Q1 适用于汽车应用且具有 DESAT 保护功能的高速、低侧栅极驱动器 数据表。

由于每个 UCC57108 型号的引脚排列略有不同,因此,该 EVM 具有跳线以支持不同型号。借助跳线 J2 和 J3,用户可以在连接器之间进行短接或断开,具体取决于所使用的器件型号。图 3-1 显示了如何为每个 UCC57108 型号配置 J2 和 J3。不要在 J2 上进行多个短接。如果用户使用的是 UCC57108B 以外的型号,则应该对电阻 R16 进行拆焊。

UCC57108EVM 每个 UCC57108 IC 型号的跳线 J2 和 J3 选择图 2-1 每个 UCC57108 IC 型号的跳线 J2 和 J3 选择

除了跳线 J2 和 J3,还可以焊接 0Ω 跳线电阻(R10、R12 或 R16)来实现低寄生效应的短接。该 EVM 开箱即支持 UCC57108B 型号,在电路板上装有 R16。电阻R10 和 R12 未安装。如果使用的是其他型号,则必须对 R16 进行拆焊。表 3-4表 3-6 展示了每个 UCC57108 型号的 0Ω 跳线电阻的焊接或拆焊指南。

表 2-4 UCC57108B 的电阻焊接指南
R10R12R16
UCC57108B拆焊拆焊焊料
表 2-5 UCC57108C 的电阻焊接指南
R10R12R16
UCC57108C焊料焊料拆焊
表 2-6 UCC57108W 的电阻焊接指南
R10R12R16
UCC57108W拆焊焊料拆焊