ZHCUBW7A February 2024 – June 2024
UCC57108EVM 主要用于评估 UCC57108 的功能。此 EVM 可以针对容性负载或具有 TO-220 封装的功率器件评估这款驱动器的性能。UCC57108EVM 评估板允许通过表面贴装测试点连接到各种测试点(如 IN、FLT、DESAT 和 VREF)。通过使用跳线,UCC57108EVM 还可以支持不同的 UCC57108 IC 型号。