ZHCUBW6
November 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
其他图像
2.2
EVM 连接
3
实现结果
3.1
测试数据和性能曲线
3.1.1
效率和负载调节性能
3.1.2
波形和图
3.1.3
热性能
3.1.4
EMI 性能
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
6
相关文档
6.1
补充内容
6.2
使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
特性
功能安全型
可提供用于功能安全系统设计的文档
多功能双路输出电压或多相单路输出同步降压模块
集成 MOSFET、电感器和控制器
宽输入电压范围:6.3V 至 36V
可调节输出电压范围为 0.8V 至 16V
6.5mm × 7.0mm × 2mm 超模压封装
-40°C 至 125°C 的结温范围
负输出电压能力
在整个负载范围内具有超高效率
94%+ 峰值效率
具有用于提升效率的外部偏置选项
外露焊盘可实现低热阻抗。EVM
θ
JA
= 18.2
°
C/W。
超低的 EMI 传导和辐射信号
具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可降低开关振铃
输入 EMI 滤波器,带有用于并联阻尼的电解电容器
电阻器可选展频
恒定频率 FPWM 运行模式
符合 CISPR 11 和 32 B 类发射要求
可扩展电源的理想选择
4 层 2 盎司 PCB 设计
固有保护特性,可实现稳健设计
精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 V
IN
UVLO)
过电流和热关断保护
使用 TPSM64406 并借助
WEBENCH®
设计工具
创建定制设计。