ZHCUBW6 November 2023
在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子,从而将用户接地。
请参阅图 3-2 中描述的连接,获取为 EVM 上电的可视化指南。
| 标签 | 说明 |
|---|---|
| VIN+ | 正输入电源连接。 |
| VIN- | 负输入电源连接。 |
| VIN EMI+ | 用于 EMI 测试的正输入电源连接。 |
| VIN EMI- | 用于 EMI 测试的负输入电源连接。 |
| VOUT1+ | CH1 正输出电源连接。 |
| VOUT1– | CH1 负输出电源连接。 |
| VOUT2+ | CH2 正输出电源连接。 |
| VOUT2– | CH2 负输出电源连接。 |
| 标签 | 说明 |
|---|---|
| VIN | TP4:用于测量效率的正输入检测引脚。 |
| GND | TP3:用于测量效率的负输入检测引脚。 |
| VOUT1S+ | TP15:用于测量效率以及线路和负载调节的 CH1 正输出检测引脚。 |
| VOUT1S– | TP13:用于测量效率以及线路和负载调节的 CH1 负输出检测引脚。 |
| VOUT2S+ | TP16:用于测量效率以及线路和负载调节的 CH2 正输出检测引脚。 |
| VOUT2S– | TP14:用于测量效率以及线路和负载调节的 CH2 负输出检测引脚。 |
| GND | 接地参考点。 |
| SYNC | 轻负载开关模式选择。连接 SYNC 和 VCC 以进入 FPWM 模式。连接 SYNC 和 GND 以进入 AUTO 模式。 |
| CONFIG | 展频启用、禁用。连接 CONFIG 至 GND 以禁用展频。根据 TODO 修改 R14 以实现正确的配置。更改跳线设置后,EVM 需要重新启动。 |
| EN1 | CH1 启用、禁用。连接引脚 1 和引脚 2 以启用 CH1。连接引脚 2 和引脚 3 以启用 CH1。使用电阻分压器对线路 UVLO 进行编程时,请移除所有跳线。安装外部 UVLO 电阻分压器。 |
| EN2 | CH2 启用、禁用。连接引脚 1 和引脚 2 以启用 CH2。连接引脚 2 和引脚 3 以启用 CH2。使用电阻分压器对线路 UVLO 进行编程时,请移除所有跳线。安装外部 UVLO 电阻分压器。 |
| PG1 | 指示 CH1 电源正常的探测点。一个上拉电阻器连接到 VCC。 |
| PG2 | 指示 CH2 电源正常的探测点。一个上拉电阻器连接到 VCC。 |
| RConfig(kΩ) | 模式 |
|---|---|
| 0 | 禁用双路输出展频 |
| 121 | 启用双路输出展频 |