ZHCUBV5 April   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 使用 Jacinto7 启用安全功能的器件解锁 JTAG
  5. 2使用 TRACE32 针对 HSM 内核解锁 JTAG 的步骤
    1. 2.1 修改 SCI 客户端默认安全电路板配置
      1. 2.1.1 PROCESSOR-SDK-RTOS
      2. 2.1.2 PROCESSOR-SDK-LINUX
    2. 2.2 构建 SCI 客户端安全电路板配置
      1. 2.2.1 PROCESSOR-SDK-RTOS
      2. 2.2.2 PROCESSOR-SDK-LINUX
    3. 2.3 修改二级引导加载程序的 x509 证书
      1. 2.3.1 Windows 构建环境
      2. 2.3.2 Ubuntu 构建环境
    4. 2.4 构建二级引导加载程序
    5. 2.5 验证二级引导加载程序和 TIFS 正在执行
    6. 2.6 创建带调试扩展的可下载 x509 证书
    7. 2.7 执行 TRACE32 解锁脚本
    8. 2.8 使用 TRACE32 连接 HSM 内核

简介

Jacinto7 安全管理子系统 (SMS) 由两个 Arm® Cortex®-M4F 内核组成。主要内核称为 TI 基础安全模块 (TIFS),它执行 TI 基础安全功能。此外,辅助内核称为硬件安全模块 (HSM),用于运行客户或第三方安全功能。本用户指南介绍借助 Lauterbach 的 TRACE32 在 Jacinto7 具有信息安全机制的器件上解锁 JTAG 并访问 HSM(Arm Cortex - M4F 安全内核 1)的过程。

GUID-20240212-SS0I-PGST-HGV7-G86VRWNG9DZQ-low.svg图 1-1 安全管理子系统第 2 代架构