ZHCUBV5 April 2024
通过 TRACE32 脚本“J721S2_secure_unlock.cmm”针对 HSM 成功执行和解锁 JTAG 访问后,可以在 TRACE32 中连接并加载 HSM 符号信息以进行调试。请导航到以下文件夹位置 ~/t32/cmm-ti/cmm-dra/cmm-tda4v_j721s2/x_gel_to_cmm/ 并编辑位于“_J721S2_m4.cmm”脚本中的以下脚本参数,以便连接到 HSM (Cortex M4F)。
图 2-9 TRACE32 - HSM 连接脚本修改“_J721S2_m4.cmm”脚本并保存该文件后,请再次点击“Do”按钮以在 TRACE32 中执行该脚本。最后,您此时应已连接到 HSM 并能够在 TRACE32 中看到调试窗口,如图 2-10 中所示。
图 2-10 TRACE32 - HSM 调试