表 2-5 BQ25758EVM 的建议运行条件
|
说明 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
VIN (J1) |
EVM 的输入电压 |
4.2 |
|
55(1) |
V |
VOUT (J3) |
EVM 的输出电压 |
3.3 |
|
55(1) |
V |
IIN (J1) |
EVM 的输入电流 |
|
|
10(3)(4) |
A |
IOUT (J3) |
EVM 的输出电流 |
|
|
10(3) |
A |
稳压器输出功率 |
EVM 的输出功率 |
|
|
400(3) |
W |
EXT_DRV (J6) |
施加到稳压器 DRV_SUP 引脚的电压 |
4 |
|
11 |
V |
EVM 工作环境温度 (TA) |
|
|
25(2) |
|
°C |
(1) 由于与开关模式电源相关的高 di/dt 和 dv/dt 电流量,EVM 上的节点可能具有高于输入电压(降压模式)或输出电压(升压模式)电平的高尖峰。开关节点电压具有高达“输入或输出 + 电感尖峰”电平的摆幅。高侧栅极驱动器具有高达“开关节点电压 + 11V(取决于 DRV_SUP 电源电压)+ 栅极驱动电感尖峰”电平的摆幅。必须始终遵守安全预防措施。
(2) 当温度严重偏离 25°C 室温的情况下,EVM 上的连接器、凸点和跳线不太适合用于评估。请参阅 BOM 了解电路板元件的额定温度。
(3) 如果功率级输出电流 > 5A,或总输出功率 > 100W,则建议进行温度监测(例如,使用热像仪)。
(4) 默认 EVM 输入电流限制通过 IIN 引脚设置为 8A。若要禁用电流限制特性,可以将 EN_IIN_PIN 位设置为“0”、更改 IIN 引脚电阻或通过 JP11 将 IIN 引脚短接至 PGND。