ZHCUBU6 March 2024 BQ25758
说明 | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
ACUV | 输入欠压 | 4.2 | V |
ACOV | 输入过压 | 55 | V |
IIN | EVM 的输入电流 | 8 | A |
IOUT | EVM 的输出电流 | 10 | A |
FSW_SYNC | 功率级的开关频率 | 450 | kHz |
VOUT | 输出电压 |
5 | V |
IAC 感应电阻器 | 输入电流检测电阻 |
5 | mΩ |
值 | 单位 | |
---|---|---|
电路板尺寸(X 维度或长度) | 112 | mm |
电路板尺寸(Y 维度或宽度) | 84 | mm |
IC + 功率级最大高度 | 5 | mm |
铜层总数 | 6 | 层 |
每层覆铜重量 | 2 | oz |
电路板总厚度 | 62 | mil |