ZHCUBU4 March 2024
该毫米波传感器是一款集成式单芯片调频连续波 (FMCW) 传感器,能够在 76-81GHz 频段内工作。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 处理器构建,并且在超小封装中实现了出色的模拟和数字集成度。该器件包含四个接收器和三/四个发送器,并带有闭环锁相环 (PLL),可实现高精度和线性调频脉冲合成。
该传感器包括一个内置无线电处理器 (BIST),可进行射频校准和安全监测。基于实际的基带架构,传感器器件支持 15MHz 的中频带宽以及可重新配置的输出采样率。借助 ARM® Cortex® R5F 和德州仪器 (TI) C66xx 数字信号处理器 (DSP)(定点和浮点)以及 4MB 的片上 RAM,可以开发高级算法。该器件满足 ASIL-B 要求,是汽车领域中低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想选择。