ZHCUBU4 March 2024
此参考设计展示了诊断和监控功能的用法。诊断测试通过 SDL 实施,而监控功能通过 mmWaveLink 库在 RadarSS 上启用。几组诊断测试具有破坏性,可能会导致软复位和/或热复位,因此在本参考设计中,这些测试在次级引导加载程序 (SBL) 中执行。这样,主应用程序流不会因为执行这些破坏性诊断测试而受阻。除这些 DIAG 测试外,在应用程序初始化期间,其余 DIAG 将在 MSS 以及 DSS 核心上执行。有关更多实现详细信息,请参阅节 2.4.2。