ZHCUBT9A January 2024 – September 2024
DP83826-EVM-AM2 配备了 Hirose DF40GB 2x24 引脚连接器 (J2),用于连接到 Sitara AM2x EVM。下面列出了此连接器与此 EVM 相关的特性:
有关接头引脚及其说明的完整列表,请参阅表 2-1。
| 引脚编号 | 信号 | 说明 | 说明 | 信号 | 引脚编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | 地 | PMIC 外部电压监测器 | EXT_VMON2 | 2 | |
| 3 | TX_CLK | 发送时钟 | 2.5V 电源 | VDD_2V5 | 4 | |
| 5 | GND | 地 | 2.5V 电源 | VDD_2V5 | 6 | |
| 7 | TX_D0 | 发送数据 0 | 地 | GND | 8 | |
| 9 | TX_D1 | 发送数据 1 | 以太网 PHY 中断 | PWDN/INTn | 10 | |
| 11 | TX_D2 | 发送数据 2 | 以太网 PHY 的复位输入 | RESETn | 12 | |
| 13 | TX_D3 | 发送数据 3 | 碰撞检测 | COL | 14 | |
| 15 | GND | 地 | 地 | GND | 16 | |
| 17 | GND | 地 | 地 | GND | 18 | |
| 19 | RX_CLK | 接收时钟 | MDIO 时钟 | MDIO_MDC | 20 | |
| 21 | GND | 地 | MDIO 数据 | MDIO_MDIO | 22 | |
| 23 | RX_D0 | 接收数据 0 | 地 | GND | 24 | |
| 25 | RX_D1 | 接收数据 1 | 抑制 | INH | 26 | |
| 27 | RX_D2 | 接收数据 2 | PRUx 基准时钟 | REF_CLK | 28 | |
| 29 | RX_D3 | 接收数据 3 | 载波侦听 | CRS | 30 | |
| 31 | GND | 地 | 地 | GND | 32 | |
| 33 | GND | 地 | 地 | GND | 34 | |
| 35 | TXEN | 发送使能 | 电路板连接检测 | BRD_CONN_DET | 36 | |
| 37 | EEPROM_A2 | EEPROM I2C 地址位 [2] | IEEE 1588 SFD | 1588_SFD | 38 | |
| 39 | RX_ER | 接收数据错误 | I2C 时钟 | I2C_SCL | 40 | |
| 41 | GND | 地 | I2C 数据 | I2C_SDA | 42 | |
| 43 | RX_LINK | 接收指示器 | IO 电压电源 | VDDIO | 44 | |
| 45 | RXDV | 接收数据有效 | IO 电压电源 | VDDIO | 46 | |
| 47 | EEPROM_A0 | EEPROM I2C 地址位 [0] | 音频位时钟 | GPIO_2/CLKOUT | 48 |